Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Przetwornik ciśnienia, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

064G6533

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 1900-2211-C2GB04-2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 1
+ zasilaniePin 2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEcURus
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokł. wtemp. odn. ±zakresu pom. [%]1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.1.0 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2211-C2GB04-2
MonitoringBrak
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.50 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]75.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]1088 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]24.0 mm
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe uwagiA
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]80 °C
Temperatura medium, maks. [°F]176 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura odniesienia [°C]20 °C
Temperatura odniesienia [°F]68 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 1900
Typ, specyfikacjaMBS 1900-2211-C2GB04-2
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]16.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]232.06 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.048 Kilogram
Masa netto0.04 Kilogram
Objętość0.104 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423273188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens