Przetwornik ciśnienia, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi
064G6612
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia
064G6612
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Czarny |
| + zasilanie | Czerwony |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 79.00 in |
| Długość kabla [m] | 2.000 m |
| Dokł. wtemp. odn. ±zakresu pom. [%] | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 1.0 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 80 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 176 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2 |
| Monitoring | Brak |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.50 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 przewód |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 75.0 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 1088 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 24.0 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | A |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 176 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 0 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 32 °F |
| Temperatura odniesienia [°C] | 20 °C |
| Temperatura odniesienia [°F] | 68 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | MBS 1900 |
| Typ, specyfikacja | MBS 1900-8511-A3GB04-2 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przewód ekranowany |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 3.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 43.51 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | -1.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.50 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.203 Kilogram |
| Masa netto | 0.182 Kilogram |
| Objętość | 1.311 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297955 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |