Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 19xx, Cable screened, 1/4-18 NPT

Przetwornik ciśnienia, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi

064G6604

Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyCzarny
+ zasilanieCzerwony
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEcURus
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]79.00 in
Długość kabla [m]2.000 m
Dokł. wtemp. odn. ±zakresu pom. [%]1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.1.0 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0
MonitoringBrak
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.50 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 przewód
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]75.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]1088 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]24.0 mm
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze ciśnieniowe, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]80 °C
Temperatura medium, maks. [°F]176 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura odniesienia [°C]20 °C
Temperatura odniesienia [°F]68 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 1900
Typ, specyfikacjaMBS 1900-6311-A3AC04-0
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPrzewód ekranowany
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]17.24 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]250.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.199 Kilogram
Masa netto0.178 Kilogram
Objętość1.277 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423297542
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens