Akcesoria, czujniki, Przewód
073G0153
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50
073G0153
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Części w komplecie | Cable with plug 1,50 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 60.00 in |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| Grupa produktów | Akcesoria, czujniki |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M |
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Mini Mate-N-Lok |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6 pin |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 073G0101 |
| Przewody [szt.] | 6 szt. |
| Typ kabla | Multi conductor |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 80 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -40 °C |
| Zastosowanie produktu | DST G |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 128 Gram |
| Masa netto | 108 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225522 |