Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Akcesoria, czujniki, Przewód

073G0151

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Części w komplecieCable with plug 0,305 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]12.00 in
Długość kabla [m]0.305 m
Grupa produktówAkcesoria, czujniki
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneMini Mate-N-Lok
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar6 pin
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny073G0099
Przewody [szt.]6 szt.
Typ kablaMulti conductor
Typ produktuAkcesoria
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.]80 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.]-40 °C
Zastosowanie produktuDST G

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto24 Gram
Masa netto23 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255225065