Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Akcesoria, czujniki, Przewód

073G0149

Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Części w komplecieCable with plug 1,00 m I/40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]40.00 in
Długość kabla [m]1.000 m
Grupa produktówAkcesoria, czujniki
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneMini Mate-N-Lok
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar6 pin
Product lineSensing Solutions
Przewody [szt.]6 szt.
Typ kablaMulti conductor
Typ produktuAkcesoria
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.]80 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.]-40 °C
Zastosowanie produktuDST G

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto92 Gram
Masa netto72 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255225027