Akcesoria, czujniki, Przewód
073G0148
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40
073G0148
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Części w komplecie | Cable with plug 0,305 m I/40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 12.00 in |
| Długość kabla [m] | 0.305 m |
| Grupa produktów | Akcesoria, czujniki |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40 |
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Mini Mate-N-Lok |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6 pin |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przewody [szt.] | 6 szt. |
| Typ kabla | Multi conductor |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 80 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -40 °C |
| Zastosowanie produktu | DST G |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 24 Gram |
| Masa netto | 23 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225003 |