Akcesoria, czujniki, Przewód
061H5198
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50
061H5198
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Round packard w. 4,0 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 4.000 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria, czujniki |
| Material Description | Przewód NSK PP18 4.0M IP50 |
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Sygnał wyjściowy | NONE |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, specyfikacja | NSK-PP18 |
| Uwagi | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Zastosowanie produktu | NSK |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.11 Kilogram |
| Masa netto | 0.097 Kilogram |
| Objętość | 0.201 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |