Akcesoria, czujniki, Przewód
061H5162
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50
061H5162
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Molex w. 2,5 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 2.500 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria, czujniki |
| Material Description | XSK-PP08 cable 2,5m |
| Nazwa produktu | Przewód |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Molex |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 14.0 mm |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Sygnał wyjściowy | NONE |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, specyfikacja | XSK-PP08 |
| Zastosowanie produktu | NSK |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.066 Kilogram |
| Masa netto | 0.065 Kilogram |
| Objętość | 0.358 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274654 |
| Proposition 65 | No significant risk |