Danfoss logo
Akcesoria, produkt dodatkowy, MBV 3000-product-details

Akcesoria, produkt dodatkowy, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria, produkt dodatkowy
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Nazwa produktuAccessory
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperatura otoczenia, maks. [°C]120 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]248 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]10 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]50 °F
Typ produktuMBV 3000
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.]40 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.]0 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.197 Kilogram
Masa netto0.12 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181