Zawory odcinające iregulacyjne, MBV 3000
061B7170
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
061B7170
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja test | Other |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Liczba wejść [szt.] | 1 szt. |
| Liczba wyjść [pc] | 1 szt. |
| Material Description | Test block for HPCO |
| Nazwa produktu | Test block for HPCO |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 7 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | NPT |
| Przyłącze MiniMess | Tak |
| Przyłącze testowe | 16 x 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza wyjściowego | 1/4 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | 10 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | 50 °F |
| Typ produktu | MBV 3000 |
| Typ przyłącza testowego | M |
| Typ przyłącza wyjściowego | NPT |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.] | 40 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.] | 0 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 457 Gram |
| Masa netto | 410 Gram |
| Objętość | 0.535 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |