Zawór testowy, MBV 5000
061B7055
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 0 - 60
061B7055
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja test | Osobny |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Informacje dodatkowe | Standardowy rozmiar SS, redukcja |
| Liczba wejść [szt.] | 1 szt. |
| Liczba wyjść [pc] | 2 szt. |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve |
| Nazwa produktu | Zawór testowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| Przyłącze MiniMess | Tak |
| Przyłącze testowe | 16 x 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Standard gwintowanego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | MBV 5000 |
| Typ przyłącza testowego | M |
| Typ przyłącza wyjściowego | Kołnierz |
| Typ, specyfikacja | MBV5000-2211S |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.] | 60 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.] | 0 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.] | 60 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.] | 0 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.057 Kilogram |
| Masa netto | 1.95 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428512497 |