Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7049

Zawór testowy, MBV 5000

061B7049

Przyłącze ciśnieniowe, typ: Kołnierz, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 0 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACRoHSUA
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja testOsobny
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Liczba wejść [szt.]1 szt.
Liczba wyjść [pc]1 szt.
Material DescriptionMBV 5000 Test valve
Nazwa produktuZawór testowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, typKołnierz
Przyłącze testowe16 x 2
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Temperatura otoczenia, maks. [°C]120 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]248 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBV 5000
Typ przyłącza testowegoM
Typ przyłącza wyjściowegoKołnierz
Typ, specyfikacjaMBV5000-111X
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.]120 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.]0 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.]180 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.]0 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.423 Kilogram
Masa netto0.36 Kilogram
Objętość0.546 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm