Zawór testowy, MBV 5000
061B7020
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7020
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja test | Osobny |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Liczba wejść [szt.] | 1 szt. |
| Liczba wyjść [pc] | 4 szt. |
| Material Description | MBV 5000 Test valve |
| Nazwa produktu | Zawór testowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze testowe | 1/4 |
| Przyłącze testowe - gwint wewnętrzny/zewnętrzny | Żeńska |
| REACH Candidate List substances | No |
| Standard gwintowanego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Standard przyłącza testowego | ISO 228-1 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | MBV 5000 |
| Typ przyłącza testowego | G |
| Typ przyłącza wyjściowego | Kołnierz |
| Typ, specyfikacja | MBV5000-2401 |
| Uwagi do przyłącza testowego | Zaślepka otworu |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.] | 120 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.] | 0 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.] | 180 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.] | 0 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.496 Kilogram |
| Masa netto | 1.266 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702423059140 |