Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7013

Zawór testowy, MBV 5000

061B7013

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 0 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja testOsobny
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Liczba wejść [szt.]1 szt.
Liczba wyjść [pc]1 szt.
Material DescriptionMBV 5000 Test valve
Nazwa produktuZawór testowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
Cecha
Wartość
Przyłącze testowe1/4
Przyłącze testowe - gwint wewnętrzny/zewnętrznyŻeńska
REACH Candidate List substancesNo
Standard gwintowanego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Standard przyłącza testowegoISO 228-1
Temperatura otoczenia, maks. [°C]120 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]248 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBV 5000
Typ przyłącza testowegoG
Typ przyłącza wyjściowegoKołnierz
Typ, specyfikacjaMBV5000-1101
Uwagi do przyłącza testowegoZaślepka otworu
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.]120 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.]0 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.]180 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.]0 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.366 Kilogram
Masa netto0.3 Kilogram
Objętość0.546 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423059164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm