Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7010

Zawór testowy, MBV 5000

061B7010

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 0 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACRoHSUA
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja testWspólny
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Liczba wejść [szt.]1 szt.
Liczba wyjść [pc]3 szt.
Material Descriptionmbv5000-3311 pressure test valve type 3
Nazwa produktuZawór testowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
Przyłącze MiniMessTak
Cecha
Wartość
Przyłącze testowe16 x 2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Standard gwintowanego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Temperatura otoczenia, maks. [°C]120 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]248 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBV 5000
Typ przyłącza testowegoM
Typ przyłącza wyjściowegoKołnierz
Typ, specyfikacjaMBV5000-3311
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.]120 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.]0 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.]180 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.]0 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.14 Kilogram
Masa netto0.924 Kilogram
Objętość1.703 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423059102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm