Zawór testowy, MBV 3000
061B6100
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 0 - 120
061B6100
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja test | Osobny |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Liczba wejść [szt.] | 1 szt. |
| Liczba wyjść [pc] | 1 szt. |
| Material Description | MBV3000 Test valve for transmitter |
| Nazwa produktu | Zawór testowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| Przyłącze MiniMess | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze testowe | 16 x 2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza wyjściowego | 1/4 |
| SCIP dossier no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier product name | MBV 1000-5000 |
| Standard gwintowanego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Standard przyłącza wyjściowego | DIN 3852X |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | MBV 3000 |
| Typ przyłącza testowego | M |
| Typ przyłącza wyjściowego | G |
| Typ, specyfikacja | MBV 3000-11 |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.] | 120 bar |
| Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.] | 0 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.32 Kilogram |
| Masa netto | 0.266 Kilogram |
| Objętość | 0.402 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |