Zawór izolacyjny, MBV 2000
061B6036
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 600, Typ przyłącza wewnętrznego: M
061B6036
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 8702.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 600.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 1500.0 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | DIN 3852 |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Nazwa produktu | Zawór izolacyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza wewnętrznego | 14 x 1.5 |
| Rozmiar przyłącza zewnętrznego | 14 x 1.5 |
| Standard przyłącza wewnętrznego | DIN 3852-A |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 200 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 382 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ przyłącza wewnętrznego | M |
| Typ produktu | MBV 2000 |
| Typ przyłącza zewnętrznego | M |
| Typ, specyfikacja | MBV2000-XXX |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.066 Kilogram |
| Masa netto | 0.064 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046408 |