Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6002

Zawór izolacyjny, MBV 2000

061B6002

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 600, Typ przyłącza wewnętrznego: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [psig]8702.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]600.0 bar
Ciśnienie rozrywające [bar]1500.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Gwint zewnętrzny/wewnętrznyMęski
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve
Nazwa produktuZawór izolacyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza wewnętrznego1/4
Rozmiar przyłącza zewnętrznego1/2
Standard przyłącza wewnętrznegoDIN 3852
Temperatura otoczenia, maks. [°C]200 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]382 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ przyłącza wewnętrznegoG
Typ produktuMBV 2000
Typ przyłącza zewnętrznegoG
Typ, specyfikacjaMBV2000-123
Wymiar pod klucz [mm]30 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.112 Kilogram
Masa netto0.043 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.089 Liter
EAN/UPC5702423133161