Akcesoria, czujniki, Przewód
060G8194
Zastosowanie produktu: DST P1XX, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne iakcesoria do przetworników ciśnienia
060G8194
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Round packard w.0,25m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria, czujniki |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.25m w Round pa |
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Sensing Solutions |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Zastosowanie produktu | DST P1XX |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.016 Kilogram |
| Masa netto | 0.014 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702428803632 |