Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_M12

Przetwornik ciśnienia, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G6014

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 9/16-18, Typ, specyfikacja: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 3
+ zasilaniePin 2
BUS Pin High (+)Pin 4
BUS Pin Low (-)Pin 5
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]4000.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]58000 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
Czas rozruchu [ms]40 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom.1.5 % RH
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom.2.5 % RH
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom.1.0 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
ID węzła1
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]11603 psig
Material DescriptionDeleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Obudowa PEPin 1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar5 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]800.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar9/16-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE 6
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCAN-open
Szybkość transmisji kBit/s125
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-104 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuDST P92C
Typ, specyfikacjaDST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPBT
Zakres pomiaru, maks. [bar]400.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]5800.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.057 Kilogram
Masa netto0.052 Kilogram
Objętość0.109 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428047326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm