Przetwornik ciśnienia, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Podłączenie elektryczne: Deutsch, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: MBS 1350-3614-C3BD08
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 1 |
| + wyjście | Pin 4 |
| + zasilanie | Pin 2 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 4000.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 58000 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 125 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 257 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -40 °F |
| Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] | 17000 psig |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pin surface material | Au |
| Podłączenie elektryczne | Deutsch |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | DT04 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 063G5230 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 1200.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | SAE J1926/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Voltage |
| Sygnał wyjściowy [V] [Max.] | 6.0000 V |
| Sygnał wyjściowy [V] [Min.] | 1.0000 V |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 1350 |
| Typ, specyfikacja | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi | PIN 3: TEMP – 40..125°C |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 400.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 5801.51 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.07 Kilogram |
| Masa netto | 0.069 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |