Przetwornik ciśnienia, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6757
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6757
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Czarny 2 |
| + zasilanie | Czarny 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 196.00 in |
| Długość kabla [m] | 5.000 m |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 3.60 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ograniczenie sygnału | 22.40 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 100 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 212 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 24.0 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 348 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | M5 |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja zera i zakresu | Brak |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| TestATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 4251 |
| Typ, specyfikacja | MBS 4251-1631-DCGB04-1 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi | TEMPERATURA CZYNNIKA MIN -20°C VITON |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Ekranowany Ex |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Tak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 4.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 58.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.535 Kilogram |
| Masa netto | 0.447 Kilogram |
| Objętość | 1.281 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |