Przetwornik ciśnienia, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi
060G3913
Podłączenie elektryczne: Bagnet, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G3913
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 2 |
| + wyjście | Pin 3 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Absolute |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.3 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 4.00 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ograniczenie sygnału | 98.00 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 100 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 212 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Bagnet |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | ISO 15170 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 21755 psi |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 32.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Dodatkowe wysokie ciśnienie |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 14 x 1.5 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 6149-2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja zera i zakresu | Brak |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 3350 |
| Typ, specyfikacja | MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | A3-3.1-AU Ø31- Zielony |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 552.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 8000.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.135 Kilogram |
| Masa netto | 0.127 Kilogram |
| Objętość | 0.264 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |