Przetwornik ciśnienia, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
078G5031
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: DST P40M-3011-A1GB08-1
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: DST P40M, DST P40M, DST P40M
078G5031
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 2 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 200.0 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 80 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Material Description | DELETED Sensor DST P40M-3011-A1GB08-1 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | E10,IACS 7 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 150.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | A |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 1179-2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| SCIP dossier product name | Sensor DST P40I + M |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -15 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | DST P40M |
| Typ, specyfikacja | DST P40M-3011-A1GB08-1 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 100.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 1450.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.166 Kilogram |
| Masa netto | 0.139 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162280225 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |