Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Przetwornik ciśnienia, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 3
+ wyjściePin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału0.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału11.50
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]212 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3250-3415-XGB04-1
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]1500.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Sygnał wyjściowyVoltage
Sygnał wyjściowy [V] [Max.]10.1000 V
Sygnał wyjściowy [V] [Min.]0.1000 V
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]90 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]194 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMBS 3250
Typ, specyfikacjaMBS 3250-343B-E3GB04-1
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]250.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]3625.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.16 Kilogram
Masa netto0.143 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm