Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Przetwornik ciśnienia, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.3 % RH
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału98.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 2050 060G1609 (14 pcs)
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Produkt identyczny060G1609
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]100.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiDodatkowo
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-G
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMBS 3050
Typ, specyfikacjaMBS 3050-2536-A1FB04-4
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]35.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]507.50 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.169 Kilogram
Masa netto0.157 Kilogram
Objętość0.464 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423143337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm