Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Przetwornik ciśnienia, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G0025

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 9200-B311-A1GB04-F

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%)0.50 % RH
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]50.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokł. wtemp. odn. ± zakresu typ. [%]1.00 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-B311-A1GB04-F
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]3.5 bar
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiA
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]2.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Tłumik pulsacjiNo
Trwałość, P przy 10-90% zakres pom.10000000
Typ produktuMBS 9200
Typ, specyfikacjaMBS 9200-B311-A1GB04-F
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [psi]1.45 psi
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi
Zalecany moment dokręcania [Nm]25 Nm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.176 Kilogram
Masa netto0.161 Kilogram
Objętość0.261 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255285465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm