Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Przetwornik ciśnienia, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: XSK-AC50B-U186
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.3.00 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]55.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]14.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiZ trzpieniem odblokowującym Schradera
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardBrak
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product nameXSK Series
Stopień ochronyIP66
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]70 °C
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuXSK
Typ, specyfikacjaXSK-AC50B-U186
UL markOut of scope
Zakres pomiaru, maks. [bar]50.00 bar
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.071 Kilogram
Masa netto0.07 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm