Przetwornik ciśnienia, NSK, 0 bar - 35 bar
061H5146
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: NSK-BE035I-U009
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia
Rekomendowany zamiennik: 075G4106
061H5146
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 3 |
| + wyjście | Pin 2 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 2.00 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | NSK-BE035I-U009 Pressure Sensor |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 061H5153 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 38.5 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 14.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z trzpieniem odblokowującym Schradera |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ASME B1.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| SCIP dossier no. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dossier product name | NSK Series |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.] | 4.500 V |
| Sygnał ratiometryczny [V] [Min.] | 0.500 V |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Typ produktu | NSK |
| Typ, specyfikacja | NSK-BE035I-U009 |
| UL mark | No |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 35.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.067 Kilogram |
| Masa netto | 0.066 Kilogram |
| Objętość | 0.537 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |