Przetwornik ciśnienia, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Podłączenie elektryczne: Molex, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: XSK-AC07I-U188
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia
061H5079
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 3 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 3.00 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Molex |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 061H5099 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 11.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 14.0 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z trzpieniem odblokowującym Schradera |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ASME B1.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP dossier product name | XSK Series |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Typ produktu | XSK |
| Typ, specyfikacja | XSK-AC07I-U188 |
| UL mark | No |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 7.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | -0.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.056 Kilogram |
| Masa netto | 0.055 Kilogram |
| Objętość | 0.185 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |