Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Przetwornik ciśnienia, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyCzarny
+ wyjścieBrązowy
+ zasilanieCzerwony
Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%)0.50 % RH
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]50.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]79.00 in
Długość kabla [m]2.000 m
Dokł. wtemp. odn. ± zakresu typ. [%]1.00 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Histereza ipowtarzalność ±zakres pom.[%]0.10 % RH
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 przewód
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]3.5 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar14 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]2.00 % RH
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]125 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-40 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]257 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura odniesienia [°C]25 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Tłumik pulsacjiNo
Trwałość, P przy 10-90% zakres pom.10000000
Typ produktuMBS 9200
Typ, specyfikacjaMBS 9200-A316-A3FA09-1
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPrzewód ekranowany
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [psi]1.02 psi
Zakres pomiaru, min. [psi]-1.02 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.274 Kilogram
Masa netto0.245 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm