Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Przetwornik ciśnienia, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Podłączenie elektryczne: Bagnet, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%)0.20 % RH
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]50.0 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokł. wtemp. odn. ± zakresu typ. [%]0.50 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Histereza ipowtarzalność ±zakres pom.[%]0.10 % RH
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]105 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]221 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]25 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]77 °F
Lim. sygn. wyj. Niski. współczynnik [%]6.00 % RH
Lim. sygn. wyj. Wys. współczynnik [%]93.00 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
MonitoringTak
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneBagnet
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardISO 15170
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]0.8 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE J1926-3
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]2.00 % RH
TEB wewnątrz HTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
TEB wewnątrz LTR ±zakres pom. [%]2.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura odniesienia [°C]25 °C
Temperatura odniesienia [°F]77 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Trwałość, P przy 10-90% zakres pom.10000000
Typ produktuMBS 9200
Typ, specyfikacjaMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [psi]1.81 psi
Zakres pomiaru, min. [psi]-1.81 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.151 Kilogram
Masa netto0.125 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm