Przetwornik ciśnienia, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi
064G5251
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 9200-Q111-A1GB08-1
064G5251
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 2 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%) | 0.50 % RH |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 50.0 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokł. wtemp. odn. ± zakresu typ. [%] | 1.00 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Histereza ipowtarzalność ±zakres pom.[%] | 0.10 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 80 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Material Description | Sensor MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Pressure range [mbar] [max] | 0.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 3.5 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | A |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 2.00 % RH |
| Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura odniesienia [°C] | 25 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Tłumik pulsacji | No |
| Trwałość, P przy 10-90% zakres pom. | 10000000 |
| Typ produktu | MBS 9200 |
| Typ, specyfikacja | MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| UL mark | Yes |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 0.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | -1.02 psi |
| Zalecany moment dokręcania [Nm] | 25 Nm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.203 Kilogram |
| Masa netto | 0.188 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |