Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Przetwornik ciśnienia, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Podłączenie elektryczne: Bagnet, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%)0.35 % RH
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]50.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokł. wtemp. odn. ± zakresu typ. [%]0.50 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Histereza ipowtarzalność ±zakres pom.[%]0.10 % RH
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneBagnet
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardISO 15170
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]3.5 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]32.0 mm
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar14 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 6149-2
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]1.50 % RH
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]125 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-40 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]257 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura odniesienia [°C]25 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Tłumik pulsacjiNo
Trwałość, P przy 10-90% zakres pom.10000000
Typ produktuMBS 9200
Typ, specyfikacjaMBS 9200-B411-B3CD14-1
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoWentylacja PIN 4
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [psi]2.18 psi
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi
Zalecany moment dokręcania [Nm]25 Nm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.129 Kilogram
Masa netto0.124 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm