Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Przetwornik ciśnienia, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi

084G2159

Podłączenie elektryczne: Blok zaciskowy, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: EMP 2-E111-F6CD25-2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyN
+ zasilanieP
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]70 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]158 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [kp/cm2]32.0 kg/cm²
Material DescriptionEMP 2
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.30 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneBlok zaciskowy
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe uwagiMANO. EXT.
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardEN 837
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]70 °C
Temperatura medium, maks. [°F]158 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuEMP 2
Typ, specyfikacjaEMP 2-E111-F6CD25-2
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres ciśnienia [kg/cm2] [Maks.]15.0 kg/cm²
Zakres ciśnienia [kg/cm2] [Min.]0.0 kg/cm²
Zakres pomiaru, maks. [bar]14.70 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]213.35 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.065 Kilogram
Masa netto0.98 Kilogram
Objętość2.455 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423040407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm