Przetwornik ciśnienia, EMP 2, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
084G2111
Podłączenie elektryczne: Blok zaciskowy, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: EMP 2-2211-F6CD24-2
084G2111
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | N |
| + zasilanie | P |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 3.60 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Górne ograniczenie sygnału | 22.40 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 70 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 158 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | EMP 2 TRANSMITTER 0,0-16 BAR |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.30 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
| Product line | Sensing Solutions |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 32.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | EXT. G1/4 INT |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Męski/żeński |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | EN 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | EMP 2 |
| Typ, specyfikacja | EMP 2-2211-F6CD24-2 |
| UL mark | Yes |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 16.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 232.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.06 Kilogram |
| Masa netto | 0.98 Kilogram |
| Objętość | 2.455 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423023349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |