Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Przetwornik ciśnienia, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

Podłączenie elektryczne: Blok zaciskowy, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: EMP 2-1811-F6CD24-2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyN
+ zasilanieP
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]70 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]158 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionEMP 2 TRANSMITTER 0,0-6 BAR
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.30 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneBlok zaciskowy
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]18.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe uwagiEXT. G1/4 INT
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWMęski/żeński
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standardEN 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]70 °C
Temperatura medium, maks. [°F]158 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuEMP 2
Typ, specyfikacjaEMP 2-1811-F6CD24-2
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]6.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]87.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.08 Kilogram
Masa netto0.98 Kilogram
Objętość2.412 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423005598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm