Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1011

Podłączenie elektryczne: Deutsch, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2500.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]36250 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
Czas rozruchu [ms]40 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom.1.5 % RH
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom.2.5 % RH
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom.1.0 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]7250 psig
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneDeutsch
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]500.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE 4
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-104 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuDST P92S
Typ, specyfikacjaDST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPBT
Zakres pomiaru, maks. [bar]250.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]3625.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.055 Kilogram
Masa netto0.052 Kilogram
Objętość0.111 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424047559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm