Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1007

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 3
+ zasilaniePin 1
Cable length (EF000536)0
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2500.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]36250 psig
Connection (EF000443)External thread metric
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
Czas rozruchu [ms]40 ms
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom.1.5 % RH
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom.2.5 % RH
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom.1.0 % RH
Electrical connection (EF003701)Other
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)250.00
Flange compression class (EF020149)Other
Grupa produktówCzujniki
Height (EF000040)32
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]7250 psig
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-99-01
Max. overpressure (EF022533)500.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-250.00
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar5 pin
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]500.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar14 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesNo
Readable (EF024476)FALSE
Stopień ochronyIP67
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-104 °F
Thread size (EF022694)Other
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuDST P92S
Typ, specyfikacjaP92S-0250-BAR-R-11-01-01
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPBT
Width (EF000008)62
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Zakres pomiaru, maks. [bar]250.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]3625.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.06 Kilogram
Masa netto0.052 Kilogram
Objętość0.109 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428558662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm