Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
078G1002
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
078G1002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 3 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 1000.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 14500 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
| Czas rozruchu [ms] | 40 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom. | 1.5 % RH |
| Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom. | 2.5 % RH |
| Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom. | 1.0 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] | 2900 psig |
| Material Description | Sensor DST P92S-0100-bar-R-11-01-01 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 200.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Uszczelka Viton |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -104 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | DST P92S |
| Typ, specyfikacja | P92S-0100-BAR-R-11-01-01 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | PBT |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 100.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 1450.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.058 Kilogram |
| Masa netto | 0.052 Kilogram |
| Objętość | 0.109 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |