Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

078G1001

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]600.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]8700 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
Czas rozruchu [ms]40 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom.1.5 % RH
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom.2.5 % RH
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom.1.0 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]1740 psig
Material DescriptionSensor DST P92S-0060-bar-R-11-01-01
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar5 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]120.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiUszczelka Viton
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-104 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuDST P92S
Typ, specyfikacjaP92S-0060-BAR-R-11-01-01
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPBT
Zakres pomiaru, maks. [bar]60.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]870.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.058 Kilogram
Masa netto0.052 Kilogram
Objętość0.109 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428977289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm