Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Przetwornik ciśnienia, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G7060

Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Typ, specyfikacja: DST P650-3416-C7GB041

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin B
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin A
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2500.0 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału6.00
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału94.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEENo
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7GB041 I/50
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pin surface materialSn
Podłączenie elektryczneDeutsch DT04
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Produkt identyczny090G6060
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]750.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-A
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuDST P650
Typ, specyfikacjaDST P650-3416-C7GB041
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]250.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]3625.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi
Zgodność z RoHSYes - RoHS ok

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto69 Gram
Masa netto57 Gram
Objętość0.09 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424618674
Proposition 65No significant risk