Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin B |
| + wyjście | Pin C |
| + zasilanie | Pin A |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 2500.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolne ograniczenie sygnału | 6.00 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Górne ograniczenie sygnału | 94.00 |
| Grupa produktów | Sensors |
| In scope of WEEE | No |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 125 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 257 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -40 °F |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Nazwa produktu | Pressure transmitter |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Multi pack |
| Pin surface material | Sn |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Male |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 1500.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Male |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | SAE J1926-2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | DST P650 |
| Typ, specyfikacja | DST P650-3716-C2BD083 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 500.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 7251.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 57 Gram |
| Masa netto | 51 Gram |
| Objętość | 0.098 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |