Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Przetwornik ciśnienia, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6092

Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 9/16-18, Typ, specyfikacja: DST P650-3813-C3BD113

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 1
+ wyjściePin 4
+ zasilaniePin 2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2500.0 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału0.10
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału5.60
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEENo
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3813-C3BD113
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pin surface materialAu
Podłączenie elektryczneDeutsch DT04
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Produkt identyczny090G7092
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]1500.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar9/16-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE J1926/2
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyVoltage
Sygnał wyjściowy [V] [Max.]5.0000 V
Sygnał wyjściowy [V] [Min.]1.0000 V
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuDST P650
Typ, specyfikacjaDST P650-3813-C3BD113
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]600.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]8702.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi
Zgodność z RoHSYes - RoHS ok

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.065 Kilogram
Masa netto0.059 Kilogram
Objętość0.096 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162595015
Proposition 65No significant risk