Pressure transmitters millibar pressure
Liczba elementów: 2

MBS 9200
Compact pressure transmitter program, MBS 9200 gauge verson is designed for use in industrial applications e.g. crankcase and turbocharger on industrial engines, filters monitoring as well as applications within level measurement. The program covers 4 – 20 mA output signal or ratiometric 10-90% of supply output signals and with pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 9300
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 9300 przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i przemysłowych. Stosowane są między innymi w układach wentylacyjnych, do monitorowania stopnia zabrudzenia filtra, jak również do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.
Program obejmuje sygnały wyjściowe zasilania o natężeniu 4 – 20 mA i ratiometryczne 10 – 90%, zakres ciśnień od 40 – 400 mbar, a także zakresy dwukierunkowe.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.