Danfoss logo
MBS 1700-product-category

MBS 1700

Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy w większości typowych aplikacji. Zapewniają wiarygodny i dokładny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
​​​​​​​
Przetworniki MBS 1750 z tłumikiem pulsacji przeznaczone są do zastosowań w układach hydraulicznych, w których występują uderzenia hydrauliczne, kawitacja czy skoki ciśnienia.
​​​​​​​
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.

Features and benefits

  • Obudowa i elementy mające kontakt z medium wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
  • Zakres pomiaru: 0 do 25 bar (pomiar ciśnienia względnego)
  • Sygnał wyjściowy: 4-20 mA
  • Przyłącza ciśnieniowe: G 1/4A i G 1/2A EN837 (MBS 1700); G 1/4 DIN 3852-E, uszczelka DIN 3869-15(MBS 1750)
  • Pełna cyfrowa kompensacja wpływu temperatury