Danfoss logo
DST P140-product-category

DST P140

Technologia czujników Danfoss (DST) P140 jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych, takich jak pompy wspomagające i sprężarki powietrza. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w stosowaniu technologii MEMS, DST P140 oferuje wyjątkową wydajność w kompaktowej i trwałej obudowie ze stali nierdzewnej. DST P140, wyposażony w wydajny mikrokontroler ARM, oferuje właściwości diagnostyczne i wydajnościowe na konkurencyjnym poziomie.

Features and benefits

  • Wyjątkowa wydajność w kompaktowej i trwałej obudowie ze stali nierdzewnej.
  • Zaawansowana technologia MEMS wypełniona olejem zapewnia wysokie przeciążenia i ciśnienia rozrywające.
  • Hermetycznie zamknięte podłączenie czynnika (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, w pełni spawane)
  • Kompaktowa i ekonomiczna konstrukcja do zastosowań OEM
  • Doskonała odporność na wstrząsy i drgania
  • Solidna platforma elektroniczna do pracy w trudnych warunkach elektrycznych
  • Doskonała, długoterminowa stabilność i niezawodność sygnału czujnika przez cały okres jego eksploatacji.
  • Kompresor przemysłowy wody i powietrza - Homologacja wodna NFS (USA) i WRAS (Wielka Brytania) (dla niektórych wersji złączy ciśnieniowych).
  • Zatwierdzenie FM / UL 218 (normy i wymagania certyfikacyjne dotyczące sterowników pomp przeciwpożarowych) dostępne na żądanie.