Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Urządzenie monitorujące, PR-SC4 Modbus

300B4310

Miejsce stosowania: MONITOROWANIE/ALARM, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuZarządzanie alarmamiMagistrala komunikacyjna
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaTemperatura
Grupa produktówUrządzenie do telemetrii
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
Miejsce stosowaniaMONITOROWANIE/ALARM
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuUrządzenie monitorujące
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pobór mocy [W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny300B4301
Typ produktuPR-SC4 Modbus
Typ transmisjiModbus RS485 RTU

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.785 Kilogram
Masa netto0.69 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588