Węzeł mieszkaniowy G 2,0
267B0100
Flat Station G 2.0
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
267B0100
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Metering unit |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Opis | Flat Station G 2.0 |
| Product line | 67 |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Typ produktu | Węzeł mieszkaniowy G 2,0 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17.634 Kilogram |
| Masa netto | 16 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |